??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6824171 - piconet Stand-alone-Modul für CANopen, 8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 8 di
Stückliste
6824171
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6824171
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für CANopen, 8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 8 di
DESCLONG
Langbeschreibung
piconet Stand-alone-Modul für CANopen, 8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 8 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67
EAN
4047101178968
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCOB-0808D-0001
BUS
piconet_prm_cad_bus
A1
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions