??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
6824102 - piconet stand-alone module for DeviceNet, 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms, 4
Bill of material
6824102
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
6824102
DESCSHORT
Short Description
piconet stand-alone module for DeviceNet, 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms, 4
DESCLONG
Long Description
piconet stand-alone module for DeviceNet, 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, Configuration interface, Parameterizable functions, Supported via I/O‐ASSISTANT 2, Direct connection to the fieldbus, Fibre-glass reinforced housing, Shock and vibration tested, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67
EAN
4047101178272
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SDNB-0404D-0002
BUS
piconet_prm_cad_bus
A1
VGB
Piconet - Power
StKu
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions