??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
6814121 - Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3
Stückliste
6814121
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
6814121
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3
DESCLONG
Langbeschreibung
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3, Leitungslänge 50 m, Codesys V3 PLC Runtime, Codesys OPC-UA Server, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Master/Slave, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein, Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten für größere Datenmengen, Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
EAN
4047101376920
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions