??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
678201 RATE VALVE ISO 228 F WITH GRADUATE HANDWHEEL
Bill of material
678201 63000
ORDERNO
A
a
Ø 60
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
G
g
H
h
109
H1
h1
124
I
i
19
KG
kg
L
l
90
PN
pn
100
VAR__X
ø x
18
NAME
name
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions