??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
I VALO
Description
6721LED & 6741LED
Bill of material
6721405V3LM11
ORDERNO
BODY_MATERIAL
body material
Polyester-coated aluminium
CERTIFICATES
certificates
EAC;CE
COATING_THICKNESS__ΜM_
coating thickness (μm)
80-100
COLOUR
colour
Light grey
COLOUR_RENDERING_INDEX
colour rendering index
Ra 80
COLOUR_TEMPERATURE
colour temperature
4000 K
CONNECTION
connection
CONTROL
control
CORROSIVITY_CATEGORY_OF_THE_COATING
corrosivity category of the coating
Suitable for environments classified as C5very high corrosivity
COUNTRY_OF_MANUFACTURE
country of manufacture
Finland
COVER_MATERIAL
cover material
D_CLASS
d class
Yes
DC_VOLTAGE
dc voltage
No
EFFICACY_OF_THE_LUMINAIRE_MAX_TA__LMW_
efficacy of the luminaire max ta (lmw)
ESTIMATED_DELIVERY_TIME
estimated delivery time
2 - 3 weeks
FILTER
filter
Dust filter
FREQUENCY__HZ_
frequency (hz)
05060
IK_CLASS
ik class
IK08
ILCOS_CODE
ilcos code
DS
INPUT_POWER__W_
input power (w)
INRUSH_TIME__ΜS_
inrush time (μs)
280
INSTALLATION
installation
Surface mounting
IP_CLASS
ip class
IP65
LAMP_HOLDER
lamp holder
LED module
LIGHT_DISTRIBUTION
light distribution
Wide
LIGHT_SOURCE
light source
LED DS
LINKABILITY
linkability
Yes
LUMINOUS_FLUX__LUMINAIRE__MAX_TA__LM_
luminous flux (luminaire) max ta (lm)
MACADAM_VALUE
macadam value
3 SDCM
NUMBER_OF_BALLASTS
number of ballasts
1
NUMBER_OF_LIGHT_SOURCES
number of light sources
NUMBER_OF_LUMINAIRES_PER_AUTOMATIC_CIRCUIT_BREAKER_B10A
number of luminaires per automatic circuit breaker b10a
13
NUMBER_OF_LUMINAIRES_PER_AUTOMATIC_CIRCUIT_BREAKER_B16A
number of luminaires per automatic circuit breaker b16a
24
NUMBER_OF_LUMINAIRES_PER_AUTOMATIC_CIRCUIT_BREAKER_C10A
number of luminaires per automatic circuit breaker c10a
19
NUMBER_OF_LUMINAIRES_PER_AUTOMATIC_CIRCUIT_BREAKER_C16A
number of luminaires per automatic circuit breaker c16a
36
PACKAGE_HEIGHT__MM_
package height (mm)
190
PACKAGE_LENGTH__MM_
package length (mm)
790
PACKAGE_WIDTH__MM_
package width (mm)
290
POWER_FACTOR
power factor
0.95
PRODUCT_HEIGHT__MM_
product height (mm)
PRODUCT_LENGTH__MM_
product length (mm)
774
PRODUCT_WEIGHT__KG_
product weight (kg)
PRODUCT_WIDTH__MM_
product width (mm)
245
PROTECTION_CLASS
protection class
I
RAL_COLOUR
ral colour
RAL 7047
START_UP__A_
start-up (a)
25.00
TA_CLASS_MAX____C_
ta-class max. (°c)
TA_CLASS_MIN____C_
ta-class min. (°c)
UPGRADABILITY
upgradability
Yes
VOLTAGE__V_
voltage (v)
220-240
WARRANTY
warranty
5 years
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions