??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640000092 - DECL. MAN. RADIO WCP-RF-A207
Bill of material
640000092 - DECL. MAN. RADIO WCP-RF-A207
REF
Reference
640000092
LODLEVEL
Level of details
MAT
Material
Noryl
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
99 x 94 x 71 mm
P
Weight
317 (with batteries) g
IP
64
IK
/
COLOR
Color
Red
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
Reset key
WIR
Maximum gauge for connection
NA mm²
ALIM
Power supply range
4 x lithium batteries 3V V
ISTD
Standby current (24V)
120 µA
IALARM
Alarm current (24V)
2 mA
ICC
Integrated short circuit isolators
NA
USE
Use
Evacuation command
TYP
Type
A
TEC
Technology
Wireless addressable
MCDE
Command mode
Non frangible element
ALIND
Integrated Alarm indicator
Yes
REMO
Integrated protection cover
No
ADR
Coding method
Coding wheels
TEMPOP
Operating temperature
- 30, + 60 °C
TEMPST
Storage temperature
- 30, + 60 °C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation %
ATEX
ATEX certification
No
NFC
NF SSI certification number
DM H 005 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR-075498
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions