??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000092 - DECL. MAN. RADIO WCP-RF-A207
Nomenclature
640000092 - DECL. MAN. RADIO WCP-RF-A207
REF
Référence
640000092
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
Noryl
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
99 x 94 x 71 mm
P
Poids
317 (avec piles) g
IP
64
IK
/
COLOR
Couleur
Rouge
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
Clé de réarmement
WIR
Section maximum dans les bornes de raccordement
NA mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
4 x piles lithium 3V V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
120 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
2 mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
NA
USE
Utilisation
Commande d'évacuation
TYP
Type
A
TEC
Technologie
Radio Adressable
MCDE
Mode de commande
Membrane déformable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Oui
REMO
Couvercle de protection intégré
Non
ADR
Méthode d'adressage
Par roue codeuse
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 30, + 60 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 60 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
DM H 005 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0333-CPR-075498
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions