??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000073 - I.SCAN+ TV ICC
Nomenclature
640000073 + 640000079 - I.SCAN+ TV ICC
REF
Référence
640000073 + 640000079
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
102 x 61 (avec socle) mm
P
Poids
97 g
IP
20
IK
/
COLOR
Couleur
RAL 9001
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
- Collerette d'encastrement CES3+ - Boîtier de montage en saillie BMS3+ - Embase anti-ruissellement - Grille de protection mécanique - Protection anti-vandalisme - Support détecteur faux plancher
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
15 -32 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
250 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
4 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
/ µA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Oui
PHEN
Phénomène détecté
chaleur
TEC
Technologie
Adressable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Visible à 180°
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
1 (A1R)
ADR
Méthode d'adressage
Par roue codeuse
TEST
Test fonctionnel
Aimant, bol test thermique
SMAX
Surface maximum protégée
40
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
7 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25, + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 80 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
E2 104 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0786-CPD-20834
APTC
Certificat d'aptitude
Oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions