??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000051 - DET 6500FS AD/TEST 10/70M
Nomenclature
640000051 - DET 6500FS AD/TEST 10/70M
REF
Référence
640000051
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
194 x 253 x 84 mm
P
Poids
2000 g
IP
54
IK
/
COLOR
Couleur
/
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
15-32 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
2 mA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
8.5 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
4.5 mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Non
PHEN
Phénomène détecté
Fumée
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
LED
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
6
ADR
Méthode d'adressage
Par module d'adresse
TEST
Test fonctionnel
Test d'atténuation calibrée, RTS KEY, switch test intégré
SMAX
Surface maximum protégée
/
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
12 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 30, + 50 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 50 °C
HR
Humidité relative maximum
10 à 93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
LF 008 C2
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPR-F2189
APTC
Certificat d'aptitude
Non
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions