??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640000033 - DETEC 6500FS ADRESSE / TEST
Bill of material
640000033 - DETEC 6500FS ADRESSE / TEST
REF
Reference
640000033
LODLEVEL
Level of details
MAT
Material
ABS
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
194 x 253 x 84 mm
P
Weight
2000 g
IP
54
IK
/
COLOR
Color
/
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
/
WIR
Maximum gauge for connection in base
2.5 mm²
ALIM
Power supply range
15-32 V
ISTD
Standby current (24V)
2 mA
IALARM
Alarm current (24V)
8.5 mA
IFAULT
Fault current (24V)
4.5 mA
ICC
Integrated short circuit isolators
No
PHEN
Detected phenomena
Smoke
TEC
Technology
Conventional
ALIND
Integrated Alarm indicator
LED
REMO
Remote indicator output
Integrated
TRESH
Number of alarm treshold
6
ADR
Coding method
By adressable module
TEST
Functional test
Attuanuted calibration test, RTS KEY module, integrated switch
SMAX
Maximum protected area
/
HMAX
Maximum instalation height
12 m
TEMPOP
Operating temperature
- 30, + 50 °C
TEMPST
Storage temperature
- 30, + 50 °C
HR
Maximum relative humidity
10 to 93 % without condensation %
ATEX
ATEX certification
No
NFC
NF SSI certification number
LF 008 C2
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0832-CPR-F2189
APTC
Aptitude certificate
No
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions