??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000009 - C.SCAN T THERMOSTATIQUE CONV
Nomenclature
640000009 - C.SCAN T THERMOSTATIQUE CONV
REF
Référence
640000009
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
102 x 52 (avec socle) mm
P
Poids
70 g
IP
40
IK
/
COLOR
Couleur
RAL 9016
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
- Collerette d'encastrement CES3 - Boîtier de montage en saillie BMS3+ - Embase anti-ruissellement - Grille de protection mécanique - Protection anti-vandalisme - Support détecteur faux plancher
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
1.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
16 - 28 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
70 (24V) µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
28 +/- 4 (24V) mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
/ mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
/
PHEN
Phénomène détecté
chaleur
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
Visible à 180°
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
1 (A2)
ADR
Méthode d'adressage
/
TEST
Test fonctionnel
laser, bol test thermique
SMAX
Surface maximum protégée
24
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
4 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25 + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30 + 70 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
E2 078 B
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0333-CPR-075028
APTC
Certificat d'aptitude
Non
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions