??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
603P
Bill of material
603P53-1503.000
ORDERNO
603P53-1503.000
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-20 to +50°C
DIELECTRIC_STRENGTH_FOR_ONE_MINUTE
dielectric strength for one minute
500V
HOLDING_TORQUE__NOMINAL_CURRENT
holding torque, nominal current
0.9Nm
INDUCTANCE_PER_PHASE__TYP
inductance per phase, typ
12mH
INSULATION_CLASS
insulation class
B
INSULATION_RESISTANCE_AT_500_VDC
insulation resistance at 500 vdc
100MΩ
MASS
mass
0.80g
MAX_AXIAL_FORCE
max axial force
15N
MAX_RADIAL_FORCE
max radial force
75N (at 20mm front flange)N
NEMA
nema
24
NUMBER_OF_LEADS
number of leads
3
RATED_CURRENT_PER_PHASE
rated current per phase
1.5A
RATED_VOLTAGE
rated voltage
6.75V
RESISTANCE_PER_PHASE
resistance per phase
4.5Ω
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
260gcm²
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
0.08 Max (450g load)µm
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
0.02 Max (450g load)µm
SIZE
size
60mm
STEP_ANGLE
step angle
1.2degree
STEP_ANGLE_ACCURACY
step angle accuracy
± 5%
TEMPERATURE_RISE_MAX__RATED_CURRENT__2_PHASE_ON_
temperature rise max (rated current, 2 phase on)
80°C
NAME
name
603P53-1503.000
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions