??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
6037 CAN Wireless Interface
Bill of material
6037 CAN Wireless Interface
ORDERNO
6037 CAN Wireless Interface
BRAND
brand
FireFox
COUNTRY_OF_MANUFACTURE
country of manufacture
DEPTH
depth
1.37in (34.8mm)
HEIGHT
height
6.2in (157.5mm)
STYLE
style
6037
TYPE
type
Electrical
VOLTS
volts
10 - 32 VDC
WIDTH
width
4.63in (117.6mm)
NAME
name
6037 CAN Wireless Interface
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions