??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
6012P - Electrovanne à plongeur à action directe 3 voies P
Nomenclature
6012-552283-Electrovanne à plongeur à action directe 3 voies P
BUNR
Bürkert-Code Ident.
WW
Fonction
C
DN
Diametre nominal
1.2 mm
LTAP
type de raccordement
LTAA
type de raccordement
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
effective power
4 W
DB
Plage de pression
0-10
U
Tension/fréquenc
V/Hz
WKST
Matière du corps
PA
HB
manual override
HA17
SB
Schéma connecteur
CNSMASSEXACT
Poids
kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions