??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Bürkert
Beschreibung
6012P - 3/2-Wege-Mini-Magnetventil-P
Stückliste
6012-552283-3/2-Wege-Mini-Magnetventil-P
BUNR
Bürkert-Identnummer
WW
Wirkungsweise
C
DN
Nennweite
1.2 mm
LTAP
Leitungsanschluss
LTAA
Leitungsanschluss
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
Spulenwirkleistung
4 W
DB
Druckbereich
0-10
U
Spannung/Frequenz
V/Hz
WKST
Gehäusewerkstoff
PA
HB
Handbetätigung
HA17
SB
Steckerbild
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions