??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 40
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Bill of material
6012-552283-3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
WW
Circuit function
C
DN
Orifice size
1.2 mm
LTAP
Port connection
LTAA
Port connection
QNN
QNn Luft
48.0 l/min
LEIS
effective power
4 W
DB
Pressure range
0-10
U
Voltage/Frequency
V/Hz
WKST
Body material
PA
HB
manual override
HA17
SB
Plug pattern
CNSMASSEXACT
Weight
kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions