??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
600000270 - UTC.COM 8 2FC DIR CAB-S V2
Bill of material
600000270 - UTC.COM 8 2FC DIR CAB-S V2
REF
Reference
600000270
LODLEVEL
Level of details
MAT
Cabinet material and color
Front face : RAL 7021, cabinet : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 355 (8U) x 162 mm
P
Weight
16,5 (with batteries) kg
IP
30
INST
Installation
On wall
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1
cie power supply
Resonance 60W
PSU1BAT
Batteries for cie power supply
2 x 4 Ah
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
< 60 VA
PSU2
CMSI power supply
Resonance 60W
PSU2BAT
Batteries for CMSI power supply
2 x 2,1 Ah
PSU2E
Power consumned at the primary CMSI power supply
< 60 VA
DIS
Display / Size
/
TEC
Technology
Conventional
ZD
Number of detection zones
8
AD
Number of points
256
ZA
Number of evacuation zones
1
F
Number of fire protection functions
2
NET
Networkability
Yes (optional equipment)
REM
Remote cabinet
Yes (optional equipment)
PRINT
Printer output
Yes
MOD
Modem
External
TEMPOP
Operating temperature
-5 up to +40 °C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50 °C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation %
NFC
NF SSI certification number
ECS 028 A / CMSI 089 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR- 075287
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions