??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Caleffi VDI3805
Beschreibung
6000 LEGIOMIX, Gewinde
Stückliste
600061
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Caleffi 03/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
001
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200311
SA960ID04
1A
SA700ID04
Armaturtyp
Rückflussverhinderer,inkl. KFR-Ventile und Sicherheitsgruppen,Rückschlagventil
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA960ID05
600051
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA960ID07
6000 LEGIOMIX Gewinde
SA100ID04
Armaturenart
Regulierarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
6000 LEGIOMIX, Gewinde
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Komponenten für Brauchwasseranlagen
SA200ID03
Gehäusebauformen
Eck
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA700ID05
Nennweite DN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
100 °C
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck
10 bar
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140324
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions