??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Caleffi VDI3805
Beschreibung
6000 LEGIOMIX, Gewinde
Stückliste
600061
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Caleffi 03/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
001
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200311
SA960ID04
1A
SA700ID04
Armaturtyp
Rückflussverhinderer,inkl. KFR-Ventile und Sicherheitsgruppen,Rückschlagventil
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA960ID05
600051
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA960ID07
6000 LEGIOMIX Gewinde
SA100ID04
Armaturenart
Regulierarmaturen
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
6000 LEGIOMIX, Gewinde
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Komponenten für Brauchwasseranlagen
SA200ID03
Gehäusebauformen
Eck
SA300ID03
Anschlussarten
Außengewinde
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA700ID05
Nennweite DN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
100 °C
SA700ID15
Voreinstellbar/Einsatz
nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck
10 bar
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140324
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions