Ingersoll Cutting Tool
Description
5X6W - 90° Router Face Mill for Aluminum
Bill of material
3027735
ORDERNO
3027735
BORE_DIA_
bore dia.
0.750
COOLANT
coolant
Yes
CUTTING_DIA_
cutting dia.
2.000
DEPTH_OF_CUT_MAX_
depth of cut max.
0.610
EFF__TEETH
eff. teeth
4
HAND
hand
Right
KEYWAY
keyway
0.312
OVERALL_LENGTH
overall length
2.000
RAMP_ANGLE_MAX_
ramp angle max.
6.2
NAME
name
3027735
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업