??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ingersoll Cutting Tool
Description
5X6W - 90° Router Face Mill for Aluminum
Bill of material
3027735
ORDERNO
3027735
BORE_DIA_
bore dia.
0.750
COOLANT
coolant
Yes
CUTTING_DIA_
cutting dia.
2.000
DEPTH_OF_CUT_MAX_
depth of cut max.
0.610
EFF__TEETH
eff. teeth
4
HAND
hand
Right
KEYWAY
keyway
0.312
OVERALL_LENGTH
overall length
2.000
RAMP_ANGLE_MAX_
ramp angle max.
6.2
NAME
name
3027735
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions