??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ingersoll Cutting Tool
Description
5V6G (11 mm Insert)
Bill of material
3040321
ORDERNO
3040321
BORE_DIA_
bore dia.
0.750
COOLANT
coolant
No
CUTTING_DIA_
cutting dia.
2.000
CUTTING_EDGE_ANGLE
cutting edge angle
2.5
EFF__TEETH
eff. teeth
5
KEYWAY
keyway
0.31
OVERALL_LENGTH
overall length
1.570
NAME
name
3040321
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions