??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
57HBL
Bill of material
57HBL69.000
ORDERNO
57HBL69.000
DIELECTRIC_STRENGTH_FOR_ONE_MINUTE
dielectric strength for one minute
500 VDCV
HALL_SENSOR_ELECRICAL_PHASING
hall sensor elecrical phasing
120
INSULATION_CLASS
insulation class
B
INSULATION_RESISTANCE_AT_500_VDC
insulation resistance at 500 vdc
100MΩ
LENGTH
length
68.6mm
LINE_TO_LINE_INDUCTANCE
line to line inductance
0.29mH
LINE_TO_LINE_RESISTANCE
line to line resistance
0.24Ω
MASS
mass
0.65g
MAX_AXIAL_FORCE
max axial force
15N
MAX_PEAK_CURRENT
max peak current
24A
MAX_PEAK_TORQUE
max peak torque
1.11Nm
MAX_RADIAL_FORCE
max radial force
75N (at 10mm from flange)N
N__OF_PHASE
n° of phase
3
N__OF_POLE
n° of pole
6
RATED_SPEED
rated speed
3500rpm
RATED_TORQUE
rated torque
0.37Nm
RATED_VOLTAGE
rated voltage
24V
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
105gcm²
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
0.08 (450g load)µm
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
0.02 (450g load)µm
SHAFT_RUN_OUT
shaft run out
0.025mm
SIZE
size
57mm
TORQUE_CONSTANT
torque constant
46mNmA
NAME
name
57HBL69.000
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions