??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
5400A7
Bill of material
5400A7
ORDERNO
5400A7
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_FORWARD_CURRENT_MAX___MA_
led forward current max. (ma)
35 mA
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Yellow
LED_VOLTAGE_FORWARD_MAX___V_
led voltage forward max. (v)
3 V
LED_VOLTAGE_FORWARD_TYP___V_
led voltage forward typ. (v)
2.1 V
LENS_SHAPE
lens shape
Round Lens
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
120 mcd
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.315
MSL_RATING
msl rating
5A
PMI_COLOR
pmi color
Yellow
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Natural Nylon
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Yellow
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
0.062 to 0.125
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Snap In
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
20mA
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Wire Leads
VOLTAGE
voltage
2.1 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
5400A7
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions