??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
533042 INTEGRAL SEALS_SCH80 BUTT WELDING
Bill of material
533042 63810
ORDERNO
B
b
12
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
D
d
DN
dn
50
E
e
F
f
H
h
82
ISO_DIN
iso-din
KG_
kg.
-
LUNG
lung
136
M
m
61,5
NM
nm
40
N__4_BOLTS
n° 4 bolts
PN
pn
25
STAY_BOLTS
stay bolts
10x100
TIGHTENING
tightening
13
VAR__A
ø a
VAR__C_X_O
ø c x o
VAR_
VAR_1
□1
90
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업