??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
533042 INTEGRAL SEALS_SCH80 BUTT WELDING
Bill of material
533042 63810
ORDERNO
B
b
12
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
D
d
DN
dn
50
E
e
F
f
H
h
82
ISO_DIN
iso-din
KG_
kg.
-
LUNG
lung
136
M
m
61,5
NM
nm
40
N__4_BOLTS
n° 4 bolts
PN
pn
25
STAY_BOLTS
stay bolts
10x100
TIGHTENING
tightening
13
VAR__A
ø a
VAR__C_X_O
ø c x o
VAR_
VAR_1
□1
90
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions