??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AZ Pneumatica
Descrizione
5223C LL90
Lista materiale
01_059_4
ORDERNO
01_059_4
DIAMETRO_NOMINALE
diametro nominale
7.5 mm
FLUIDO
fluido
Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione
FORZA_DI_AZIONAMENTO
forza di azionamento
15 N
PORTATA_NOMINALE_A_6_BAR
portata nominale a 6 bar
1100 Nlmin
PRESSIONE_DI_ESERCIZIO
pressione di esercizio
-0.9 ... 10 bar
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
max +60°C
NAME
name
01_059_4
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions