??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
510130 for BS pipe
Bill of material
510130 61810
ORDERNO
C
c
CLAMP_SERIE_C_DNOD
clamp serie c dnod
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
DN
dn
H
h
KG
kg
L
l
N
n
19
PN
pn
SERRAGGIO_TIRANTI___NM__
serraggio tiranti ( nm )
STAY_BOLTS
stay bolts
VAR_
ø
VAR__A
ø a
VAR__B
ø b
NAME
name
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions