??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
5100-822
Bill of material
5100-822
ORDERNO
5100-822
BEZEL_FINISH
bezel finish
Stainless steel
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
US (United States)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8538.90.10.00
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.688
MSL_RATING
msl rating
5A
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
max. 0.406
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Solder Lug Terminals
VOLTAGE
voltage
125 Volts
NAME
name
5100-822
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions