??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
#51#.52.00.18# - Pneumatico - Pneumatico
Lista materiale
515.52.00.18
M
Modello
C
Connessioni
O
Opzione di temperatura
PMAX
Pressione max di funzionamento
10 bar
FL
Fluido
Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
1100 Nl/min
DN
Diametro nominale di passaggio
8 mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions