??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
#51#.52.00.18# - Pneumatic - Pneumatic
Bill of material
515.52.00.18
M
Model
C
Connections
O
Temperature options
PMAX
Max working pressure
10 bar
FL
Fluid
Filtered and lubricated air
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1100 Nl/min
DN
Orifice size
8 mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions