Pneumax
Description
#51#.#.00.35# - Solenoid - Solenoid
Bill of material
514.42.00.35.B00
M
Model
C
Connections
F
Function
T
Type
O
Temperature options
PMAX
Max working pressure
10 bar
FL
Fluid
Filtered and lubricated air
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1100 Nl/min
DN
Orifice size
8 mm
CV
Cv
1,11
KV
kv
16,66
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업