??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
4815 1 12'' Assault Nozzle with Spinning Teeth
Bill of material
4815 1 12'' Assault Nozzle with Spinning Teeth
ORDERNO
4815 1 12'' Assault Nozzle with Spinning Teeth
BRAND
brand
Assault
CERTIFICATION_S_
certification(s)
LENGTH
length
8 38 (213 mm)
MATERIAL
material
Pyrolite
NAME
name
4815 1 12'' Assault Nozzle with Spinning Teeth
STYLE
style
4815
SWIVEL_INLET
swivel inlet
1 12'' (38 mm)
TYPE
type
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
4 lbs (1.8 kg)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions