??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
4715ZT 1 12'' Assault Zero Torque Nozzle with Molded Teeth
Bill of material
4715ZT 1 12'' Assault Zero Torque Nozzle with Molded Teeth
ORDERNO
4715ZT 1 12'' Assault Zero Torque Nozzle with Molded Teeth
BRAND
brand
Assault
CERTIFICATION_S_
certification(s)
COUNTRY_OF_MANUFACTURE
country of manufacture
LENGTH
length
8 38 (213 mm)
MATERIAL
material
Pyrolite
NAME
name
4715ZT 1 12'' Assault Zero Torque Nozzle with Molded Teeth
STYLE
style
4715ZT
SWIVEL_INLET
swivel inlet
1 12'' (38 mm)
TYPE
type
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
5.7 lbs (2.6 kg)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions