??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Changzhou Fulling Motor
Description
45BLW18
Bill of material
45BLW18
ORDERNO
45BLW18
LENGTH
length
18 mm
LINE_TO_LINE_INDUCTANCE
line to line inductance
0.74 mH
LINE_TO_LINE_RESISTANCE
line to line resistance
1.83 Ω
MAX_PEAK_CURRENT
max peak current
4.8 A
MAX_PEAK_TORQUE
max peak torque
0.15 Nm
N__OF_PHASE
n° of phase
3
N__OF_POLE
n° of pole
16
RATED_SPEED
rated speed
5000 RPM
RATED_TORQUE
rated torque
0.05 Nm
RATED_VOLTAGE
rated voltage
24 V
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
99 g-cm²
SIZE
size
32 mm
TORQUE_CONSTANT
torque constant
0.076 NmA
WEIGHT
weight
0.046 Kg
NAME
name
45BLW18
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions