??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
42M
Bill of material
42M048D1U
ORDERNO
ABSOLUTE_ACCURACY_2_PH__ON__FULL_STEP_MODE
absolute accuracy 2 ph. on, full step mode
± 0.5%
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-20 to +70°C
BEARING_TYPE
bearing type
Sintered Bronze Sleeve
DETENT_TORQUE__MAX
detent torque, max
DIAMETER
diameter
42mm
DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE
dielectric withstanding voltage
650 for 2 secondsVAC
HOLDING_TORQUE__MIN
holding torque, min
INDUCTANCE_PER_PHASE__TYP
inductance per phase, typ
INSULATION_RESISTANCE_AT_500_VDC
insulation resistance at 500 vdc
100MΩ
LEADWIRE
leadwire
MASS
mass
MAXIMUM_COIL_TEMPERATURE
maximum coil temperature
130°C
OPERATING_VOLTAGE__VDC_
operating voltage (vdc)
RATED_CURRENT_PER_PHASE
rated current per phase
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
STEP_ANGLE
step angle
STEPS_PER_REVOLUTION
steps per revolution
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions