??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Changzhou Fulling Motor
Description
42BL41
Bill of material
42BL41
ORDERNO
42BL41
LENGTH
length
41 mm
LINE_TO_LINE_INDUCTANCE
line to line inductance
2.6 mH
LINE_TO_LINE_RESISTANCE
line to line resistance
1.8 Ω
MAX_PEAK_CURRENT
max peak current
5.4 A
MAX_PEAK_TORQUE
max peak torque
0.19 Nm
N__OF_PHASE
n° of phase
3
N__OF_POLE
n° of pole
8
RATED_SPEED
rated speed
4000 RPM
RATED_TORQUE
rated torque
0.0625 Nm
RATED_VOLTAGE
rated voltage
24 V
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
24 g-cm²
SIZE
size
42 mm
TORQUE_CONSTANT
torque constant
0.035 NmA
WEIGHT
weight
0.3 Kg
NAME
name
42BL41
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions