??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Arroyo Instruments
Description
4200-DR Series LaserSource
Bill of material
4205-DR LaserSource, 250mA500mA
ORDERNO
COMPLIANCE_VOLTAGE__V_
compliance voltage (v)
COMPUTER_INTERFACE
computer interface
USB 2.0 Full Speed (Type B)
CURRENT_LIMIT_ACCURACY__MA_
current limit accuracy (ma)
5
DATASHEET
datasheet
4200-DR Series LaserSource Datasheet
DISPLAY_TYPE
display type
2×20 VFD
FIRMWARE_UPDATE
firmware update
4200-DR Series LaserSource Firmware Update
INPUT_POWER
input power
100V 120V 230V50 60Hz
LASER_CONNECTOR
laser connector
DB-9, female
MANUALS
manuals
Computer Interfacing Manual
MEASUREMENT_ACCURACY______READING_MA__
measurement accuracy (±[% reading+ma])
MEASUREMENT_ACCURACY______READING_V__
measurement accuracy (±[% reading+v])
0.05% + 0.005
MEASUREMENT_ACCURACY______READING__A__
measurement accuracy (±[% reading+μa])
0.05% + 1
MODEL
model
4200-DR Series LaserSource CAD Model
MODULATION_BANDWIDTH__KHZ_
modulation bandwidth (khz)
MODULATION_INPUT_RANGE
modulation input range
0 – 10V, 10kΩ
NOISERIPPLE___A_RMS__LOW_BW_
noiseripple (μa rms, low bw)
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
+10°C to +40°C
PD_BIAS__V_
pd bias (v)
0 to -5V, software programmable
RANGE__MA_
range (ma)
RANGE__V_
range (v)
RANGE___A_
range (μa)
5 – 5,000
RESOLUTION__MA_
resolution (ma)
RESOLUTION__V_
resolution (v)
0.001
RESOLUTION___A_
resolution (μa)
0.1
SETPOINT_ACCURACY______SET_MA__
setpoint accuracy (±[% set+ma])
SETPOINT_ACCURACY______SET_V__
setpoint accuracy (±[% set+v])
0.05% + 0.005
SETPOINT_ACCURACY______SET__A__
setpoint accuracy (±[% set+μa])
0.05% + 1
SIZE__H_X_W_X_D___INCHES__MM__
size (h x w x d) [inches (mm)]
1.82 (47) x 8.5 (215) x 11.13 (283)
SOFTWARE
software
LabVIEW Drivers
STABILITY__PPM__TIME_
stability (ppm, time)
50, 1 hour
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-20°C to +60°C
TEMPERATURE_COEFF__PPM_C_
temperature coeff (ppm°c)
100
TRANSIENTS___A_
transients (μa)
VOLTAGE_LIMIT_ACCURACY_____FS_
voltage limit accuracy (±% fs)
2.5%
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업