??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
41W-BCR2-SO
Bill of material
41W-BCR2-SO
ORDERNO
41W-BCR2-SO
ACCESSORY
accessory
BEZEL_FINISH
bezel finish
Black
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
70 Buna
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_LIFE
lamp life
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Red
LED_SIZE
led size
5mm (T-1 34)
LENS_SHAPE
lens shape
Hi Hat Lens
LENS_TYPE
lens type
Fresnel Lens
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
120 mcd
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
Spring Retainer Clip and Washer
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia 0.250
MOUNTING_TYPE
mounting type
Rear Mount Led
MSL_RATING
msl rating
5A
OPERATION_SUPPLY_VOLTAGE
operation supply voltage
2 Volt
PEAK_WAVELENGTH__NM_
peak wavelength (nm)
635 nm
PMI_COLOR
pmi color
Red
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Black
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Smoke
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
Up to 0.354
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Push On
PRODUCT_STATUS
product status
Not Activated in SAP
RATED_CURRENT
rated current
External Resistor Required
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TAB_TERMINAL_SIZE
tab terminal size
VOLTAGE
voltage
2 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
24 AWG
NAME
name
41W-BCR2-SO
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions