??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
41ENG3-2114
Bill of material
41ENG3-2114
ORDERNO
41ENG3-2114
BEZEL_FINISH
bezel finish
Aluminum
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
ECCN
eccn
EAR99
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
Incandescent
LENS_SHAPE
lens shape
Hi Hat Lens
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
With Speed Nut
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 0.3125
MSL_RATING
msl rating
5A
PMI_COLOR
pmi color
GreenAmberRed
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
White Nylon
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Blue
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
min. 0.020
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Press Fit
PRODUCT_STATUS
product status
Non-Cancelable, Non-Returnable (NCNR)
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
VOLTAGE
voltage
14 Volts
WIRE_GAUGE
wire gauge
20 AWG
NAME
name
41ENG3-2114
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions