??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
40X40mm
Bill of material
LF40-AP-1H
ORDERNO
ADDITIONAL_INFORMATION
additional information
Purchase cable separately
ADJUSTABLE
adjustable
No
CONNECTION
connection
4-pin M12 quick-disconnect
HOUSING_MATERIAL
housing material
Die-cast zinc nickel-plated
HOUSING_SIZE
housing size
40 x 40 x 66mm body
IO_LINK_COMPATIBLE
io-link compatible
No
IP_RATING
ip rating
IP67
ITEM
item
Proximity sensor
MOUNTING_TYPE
mounting type
NUMBER_OF_WIRES
number of wires
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
10-36 VDC
OPERATION_MODE
operation mode
SENSING_DISTANCE
sensing distance
SENSING_METHOD
sensing method
Extended sensing
SENSOR_TYPE
sensor type
Inductive
SHAPE
shape
Rectangular
SWITCHING_FREQUENCY
switching frequency
SWITCHING_OUTPUT
switching output
PNP
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions