??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth
Description
3WRCBH - Directional high-response cartridge valve, pilot-operated, with hydraulic actuation and inductive position transducer
Bill of material
3WRCBH25V65M-1X/M
ORDERNO
Order number
3WRCBH25V65M-1X/M
MN
Material number
0811402512
PORT
Main port
3: 3 main ports
TYPE
Type
WRCB: Directional high-response cartridge valve, pilot-operated
HO
Hydraulic operation
H: Hydraulic operation
SIZE
Size
CSPOOL
Control spool
V: Control spool with zero overlap
AR
Area ratio at the control spool
FLOW
Rated flow
l/min
FLOWC
Flow characteristic
M: Inflected characteristic curve, progressive with linear fine control range
SERIES
Component series
1X: Component series 10… 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions)
POP
Pilot oil port
SEAL
Seal material
M: NBR seals
RNR
Datasheet
RE29217
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions