??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Auvidea
Description
383842
Bill of material
5UPIA2C45
ORDERNO
5UPIA2C45
ALUMINIUM_CASE
aluminium case
optionally supported
COMPUTE_MODULES
compute modules
NVIDIA Jetson TX2
ETHERNET
ethernet
GbE on JST GH connector
MICRO_USB
micro usb
1x (up to 500mA)
MIPI_CSI_2
mipi csi-2
1x 4 lanes
MONITORS
monitors
1x micro HDMI
POWER_INPUT
power input
12V power in on JST GH
SD_CARD
sd card
SD card slot on bottom
SIZE
size
50mm x 87mm
STORAGE
storage
M.2 NVME PCIe x2 2242 SD slot
USB_3_0
usb 3.0
2x on FPC connector
WIFI
wifi
M.2 2230 Wifi card
NAME
name
5UPIA2C45
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions