??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Auvidea
Description
382172
Bill of material
U78JZ02IE
ORDERNO
U78JZ02IE
DESCRIPTION
description
M100-GP with 13V-42V power in and GbE 10 pin connector (38217-2). (10 pin picoblade cable is not included) M100-GP with 13V-42V power in and GbE 10 pin connector (38217-2). The GP version features a picoblade style connector for GbE. To reduce the height of the module the RJ45 connector is not populated. However it may be added by soldering in a passive RJ45 connector (Stewart SS-6488S-A-NF) without integrated magnetics. The M100-GP has a low profile GbE magnetics on board.
NAME
name
U78JZ02IE
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions