??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
363.15 - Válvula de bola M1
Lista de materiales
AGRU_11363153211_Ball Valve M1_FPM-sealing_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Nivel LOD
MN
Número de artículo
M
Número de artículo
BILDCODE
Código de imagen
363.15
WEIGHT
Peso
kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
DURCHMESSER
Dimensión corta
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Válvula de bola M1
EXT_BEZ_2
Descripción 2
sellado FPM
MATERIAL
Material
PP gris
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
L
Dimension L
mm
L1
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
B
mm
P
10.000 bar
T
29.000 mm
DSP
27.300 mm
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions