??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
35M
Bill of material
35M048B2U
ORDERNO
ABSOLUTE_ACCURACY_2_PH__ON__FULL_STEP_MODE
absolute accuracy 2 ph. on, full step mode
± 0.5%
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-20 to +70°C
BEARING_TYPE
bearing type
Sintered Bronze Sleeve
DETENT_TORQUE__MAX
detent torque, max
DIAMETER
diameter
35mm
DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE
dielectric withstanding voltage
650 for 2 secondsVAC
HOLDING_TORQUE__MIN
holding torque, min
INDUCTANCE_PER_PHASE__TYP
inductance per phase, typ
INSULATION_RESISTANCE_AT_500_VDC
insulation resistance at 500 vdc
100MΩ
LEADWIRE
leadwire
AWG 26, UL 1430
MASS
mass
88g
MAXIMUM_COIL_TEMPERATURE
maximum coil temperature
130°C
OPERATING_VOLTAGE__VDC_
operating voltage (vdc)
RATED_CURRENT_PER_PHASE
rated current per phase
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
2gcm²
STEP_ANGLE
step angle
7.5degree
STEPS_PER_REVOLUTION
steps per revolution
48
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업