??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
3580 Renegade Electric Monitor 8 flange x 6 flange outlet 12V monitor and logic box
Bill of material
3580 Renegade Electric Monitor 8 flange x 6 flange outlet 12V monitor and logic box
ORDERNO
3580 Renegade Electric Monitor 8 flange x 6 flange outlet 12V monitor and logic box
BRAND
brand
Renegade
COUNTRY_OF_MANUFACTURE
country of manufacture
DEPTH
depth
33.19in (843mm)
HEIGHT
height
22in (558.8in)
MATERIAL
material
Pyrolite
NAME
name
3580 Renegade Electric Monitor 8 flange x 6 flange outlet 12V monitor and logic box
STYLE
style
3580
TYPE
type
Electrical
WEIGHT
weight
150 lbs (68 kg)
WIDTH
width
28in (711.2mm)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions