??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
3524 Omega SD Monitor 4 flange x 2.5 NH outlet, monitor only
Bill of material
3524 Omega SD Monitor 4 flange x 2.5 NH outlet, monitor only
ORDERNO
3524 Omega SD Monitor 4 flange x 2.5 NH outlet, monitor only
BRAND
brand
Omega
DEPTH
depth
26 58'' (676 mm)
FLOW__GPM_
flow (gpm)
1250
FLOW__LPM_
flow (lpm)
4800
HEIGHT
height
13 1516'' less nozzle (354 mm)
INLET
inlet
3'' standard 4'' optional (75 mm standard 100 mm optional)
MATERIAL
material
Brass
OUTLET
outlet
2.5'' NH (65 mm)
STYLE
style
3524
TYPE
type
Industrial
WEIGHT
weight
58.5 lbs (26.5 kg)
WIDTH
width
14 316'' (360 mm)
NAME
name
3524 Omega SD Monitor 4 flange x 2.5 NH outlet, monitor only
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions