??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
ALFA PLASTIC
Description
350W
Bill of material
AVE035.000
ORDERNO
ABSORBED_ELECTRIC_POWER_EN814_A35A35
absorbed electric power en814 a35a35
260270
ABSORVED_ELECTRIC_POWER_EN814_A35A50
absorved electric power en814 a35a50
280300
COLOUR
colour
RAL 7035
COMPRESSOR_TYPE
compressor type
Rotative compressor
CONFORMITYCERTIFICATIONS
conformitycertifications
CE
COOLING_CAPACITY_EN814_A35A35
cooling capacity en814 a35a35
350370
COOLING_CAPACITY_EN814_A35A50
cooling capacity en814 a35a50
200220
DELAYED_FUSE
delayed fuse
DIMENSIONS_HXWXD
dimensions hxwxd
430x280x170
DOOR_LIMIT_SWITCH
door limit switch
FINCOR
DOOR_LIMIT_SWITCH_WITH_MECHANICAL_LOCK
door limit switch with mechanical lock
FINRIP
ELECTRICAL_CONNECTION
electrical connection
Three-pole connector
FLASHING_SAFETY_DEVICE
flashing safety device
FSL
FLOW_DIVERTER
flow diverter
FD035
INSIDE
inside
350390
MAX_CURRENT
max current
MAXIMUM_PRESSURE
maximum pressure
25
NOISE_LEVEL
noise level
60
OPERATING_TEMPERATURE__AMBIENT_
operating temperature (ambient)
+20+55
OPERATING_TEMPERATURE__ENCLOSURE_
operating temperature (enclosure)
+20+45
OUTSIDE
outside
600625
POWER_SUPPLY
power supply
PROTECTION_DEGREE_EN605291_AMBIENT_INSIDE
protection degree en605291 ambient inside
IP34
PROTECTION_DEGREE_EN605291_ENCLOSURE_INSIDE
protection degree en605291 enclosure inside
IP54
REFRIGERANT__TYPECHARGE_
refrigerant (typecharge)
R134a0.3
TEMPERATURE_CONTROLLER__FACTORY_SET_AT_35_C_
temperature controller (factory set at 35°c)
Integrated mechanical thermostat
WEIGHT__WITH_PACKAGING_
weight (with packaging)
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업