Anaheim Automation
Description
34A106E
Bill of material
34A106E
ORDERNO
34A106E
CECERTIFIED
cecertified
No
MAXIMUMFORCE_LBS_
maximumforce(lbs)
0.375
MOTORLENGTH_IN_
motorlength(in)
2.54
ROHSCOMPLIANT
rohscompliant
$542.00
SCREWDIAMETER_IN_
screwdiameter(in)
3.35
STANDARDSCREWLENGTH_IN_
standardscrewlength(in)
12
STARTINGAT_USD_
startingat(usd)
TRAVELFULLSTEP_MM__MIN
travelfullstep(mm) min
0.001
WEIGHT_LBS_
weight(lbs)
No
NAME
name
34A106E
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업